제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

SilverTL Series High Magnification Kit

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL® Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses
×
재고 번호 #29-137 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,222,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,222,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
4.0X Silver Series: 58-432
2.0X Silver Series: 58-431
1.0X Silver Series: 58-430
0.75X Silver Series: 67-731

Optical Properties

Working Distance (mm):
4.0X Silver Series: 44
2.0X Silver Series: 75
1.0X Silver Series: 83
0.75X Silver Series: 100
Aperture (f/#):
f/6 - f/22

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 텔레센트릭 이미징 렌즈 중 베스트셀러 제품을 키트로 한 번에 주문하세요
  • 다양한 배율과 작동 거리를 갖는 키트 보유
  • TECHSPEC® SilverTLVariMagTLCompactTL 

해당 제품은 TECHSPEC® SilverTL/VariMag/CompactTL 이미징 렌즈로 구성된 키트를 할인된 가격으로 한 번에 주문할 수 있는 옵션입니다. 이 키트는 머신 비전, 계측, 자동차 및 전자제품 검수, 측정, 계량 등 텔레센트릭 렌즈가 필요한 어플리케이션에 다양한 솔루션을 제공합니다. 또한, 키트에 포함된 렌즈의 경우 각 렌즈 제품라인에 제공되는 배율 및 작동 거리 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다. TECHSPEC® SilverTL/VariMag/CompactTL 이미징 렌즈는 C-마운트 카메라와 호환되며 조정 틀어짐을 방지하기 위한 초점 및 조리개 고정 기능이 특징입니다.

  • SilverTL: Silver Telecentric, 계측 및 계량용 렌즈
  • VariMagTL: Variable Magnification Telecentric, 고정 나사로 잠글 수 있는 가변 배율 렌즈
  • CompactTL: Compact Telecentric, 머신 비전, 공장 작업 현장, 조립 라인용 C-마운트 렌즈
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요