제품이 장바구니에 추가됨

Single Mode Optical Fiber 980-1650nm, 10m

×
재고 번호 #72-890 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 65,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
SM

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
125 ± 0.5
Length (m):
10
Core Diameter (μm):
5.3
Coating Diameter:
245.0 ± 10.0

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.14
Attenuation (dB/km):
≤ 5.9 dB/km @ 980 nm ≤ 6.2 dB/km @ 1060 nm
Wavelength Range (nm):
980 - 1650
Mode Field Diameter (nm):
5.9 ± 0.3 @ 980 nm
6.2 ± 0.3 @ 1060 nm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 구성 옵션: 싱글 모드, 편광 유지
  • 길이 옵션: 5m, 10m, 20m
  • 투과 파장 옵션: 450 - 1625nm

해당 제품은 Coherent사와 Corning사가 제조하는 제품으로 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 피복 없는 스텝 인덱스 파이버입니다. 이 파이버 스풀은 코어부에 직접 접근할 수 있어 정밀한 측정과 연결이 가능하며 필요 시 길이를 조정할 수 있습니다. VIS 및 IR 스펙트럼을 커버하는 넓은 파장 대역이 특징인 제품으로 특정 파장 대역이 필요한 다양한 어플리케이션을 지원하며 정밀 Cut-Off 공차를 제공합니다. 해당 제품의 코어 직경은 3.0 - 8.2μm이며 개구수(NA) 값은 0.12 - 0.14입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요