제품이 장바구니에 추가됨

Single Mode Patchcord, FC/APC, 0.14NA, 1260-1625nm, 2m

FC/APC Connector

×
재고 번호 #25-939 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 103,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 103,000 개당
수량 5+ KRW 92,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
SMF-28 Ultra

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
125 ± 0.7
Length (m):
2
Jacket Material:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Coating Diameter:
242 ± 5µm

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.13
Attenuation (dB/km):
≤0.32dB/km @ 1310nm
≤0.18dB/km @ 1550nm
Wavelength Range (nm):
1260 - 1625
Mode Field Diameter (nm):
9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/APC
Insertion Loss (dB):
0.3 @ 1310nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 450 - 1650nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 표준 길이인 1m/2m/5m 제품 보유

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드나 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 해당 제품은 표준 길이인 1m/2m/5m로 제공되며 450 - 1650nm 레이저와 사용하도록 설계되어 빔 전달, 현미경, 통신 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.