제품이 장바구니에 추가됨

Single Mode Patchcord, Hybrid FC, 0.1-0.14NA, 633-780nm, 1m (Recertified 05-P)

FC/PC to FC/APC Connector

×
재고 번호 #25-951-RCD-05P 재인증 제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 100,900
수량 1+
KRW 100,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
630-HP

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
125 ± 1.0
Length (m):
1
Jacket Material:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Coating Diameter:
245 ± 15µm

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.13
Attenuation (dB/km):
≤12dB/km @ 630nm
Wavelength Range (nm):
600 - 770
Mode Field Diameter (nm):
3.5 - 4.5µm @ 630nm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/PC to FC/APC
Insertion Loss (dB):
2.0 @ 633nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 450 - 1650nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 표준 길이인 1m/2m/5m 제품 보유

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드나 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 해당 제품은 표준 길이인 1m/2m/5m로 제공되며 450 - 1650nm 레이저와 사용하도록 설계되어 빔 전달, 현미경, 통신 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요