제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Sliding 2" x 3" Base Plate

×
재고 번호 #03-655 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,800
수량 1-9
KRW 34,800
수량 10+
KRW 30,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
76.20
Width (mm):
50.80
Thickness (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
Number of Slots:
2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
  • 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
  • ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots

낮은 측면의 홈이 파인 베이스 plate는 breadboard와 광학 레일 용도의 다방면 마운팅 표면으로 쓰입니다. 3개의 6.4mm counterbore 구멍은 ¼-20 포스트 홀더나 포스트를 직접 수용하고 링 마운트와 같은 여러 부품들을 수용합니다. 2개의 slot은 2” 중앙에 있고 2개의 slot은 테두리에서 1” 옆 중앙에 있고 breadboard나 광학 plate에 부착되었을 때 35mm길이로 옆에서 옆으로 이동합니다 (1” 중앙 구멍).

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요