제품이 장바구니에 추가됨

SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

×
재고 번호 #36-420 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 38,831
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 38,831 개당
수량 6+ KRW 36,565 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Tube System Compatibility:
SM Tube System

Physical & Mechanical Properties

Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.50
Clear Aperture CA (mm):
17
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • SM1 Threaded Lens Tube와 호환 가능
  • 5mm - 19.05mm 광학 부품 장착
  • Drop-In 마운트 방식으로 간편 어셈블리 제공

SM Lens Tube Drop-In Mounts는 표준 직경의 다양한 렌즈를 SM1 튜브 시스템에 간편하게 장착할 수 있도록 합니다.  25.4Mm 직경의 일반적인 사이즈를 가지고 있는 이 마운트 디자인은 SM1 threaded lens tube 내부로 드롭인 될 때 렌즈가 정확하게 중심에 위치하도록 보장합니다.  이러한 드롭인 마운트는 25.0/25.4mm 직경 뿐만 아니라 5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, 19.05mm 직경의 광학 부품까지 수용할 수 있도록 SM1 threaded lens tube 시스템의 역량을 확장해줍니다.  SM Lens Tube Drop-In Mounts는 모든 SM1 threaded lens tube와 호환이 가능함에 따라 연구실 및 OEM 시스템 셋업을 위한 필수품이나 다름없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요