제품이 장바구니에 추가됨

SM1 Tube, 5mm Optic Adapter

×
재고 번호 #36-435 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,700
수량 1-5
KRW 37,700
수량 6+
KRW 35,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Tube System Compatibility:
SM Tube System

Physical & Mechanical Properties

Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.50
Clear Aperture CA (mm):
4
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • SM1 Threaded Lens Tube와 호환 가능
  • 5mm - 19.05mm 광학 부품 장착
  • Drop-In 마운트 방식으로 간편 어셈블리 제공

SM Lens Tube Drop-In Mounts는 표준 직경의 다양한 렌즈를 SM1 튜브 시스템에 간편하게 장착할 수 있도록 합니다.  25.4Mm 직경의 일반적인 사이즈를 가지고 있는 이 마운트 디자인은 SM1 threaded lens tube 내부로 드롭인 될 때 렌즈가 정확하게 중심에 위치하도록 보장합니다.  이러한 드롭인 마운트는 25.0/25.4mm 직경 뿐만 아니라 5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, 19.05mm 직경의 광학 부품까지 수용할 수 있도록 SM1 threaded lens tube 시스템의 역량을 확장해줍니다.  SM Lens Tube Drop-In Mounts는 모든 SM1 threaded lens tube와 호환이 가능함에 따라 연구실 및 OEM 시스템 셋업을 위한 필수품이나 다름없습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
SM1 Retainer Ring #35-763 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Multi-Element Tube Spanner Wrench #11-046 KRW 79,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요