제품이 장바구니에 추가됨

Small Angle Flat Top Holographic Diffuser Set

Flat Top Holographic Diffuser Sets

Flat Top Holographic Diffuser Sets

×
재고 번호 #20-261 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 791,555
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 791,555 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Top Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10 x 10
Dimensions (mm):
87.4 x 66.7
Thickness (mm):
1.59

Optical Properties

Diffusing Angle (°):
A: 1, Circular
B: 3, Circular
C: 5, Circular
D: 9, Circular
E: 1, Square
F: 3, Square
G: 5, Square
H: 10, Square
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 세트당 8개의 확산각 옵션
  • 균일한 플랫탑(flat-top) 프로파일 출력
  • 좁은 확산각, 넓은 확산각 세트 각각 보유

해당 제품은 입사 빔을 원형, 정사각형, 사각형, 선형 빔 패턴의 비가우시안 플랫탑(flat-top) 프로파일로 변환하는 데 사용됩니다. 1개의 기판 위에 각각 다른 확산 형태와 각도를 갖는 8개의 10mm x 10mm 사용 면적이 있습니다. 좁은각(small angle) 세트에서 제공되는 확산각은 1 - 10°이며, 넓은각(large angle) 세트에서 제공되는 확산각은 11 - 65°입니다. 해당 제품은 빛의 강도가 균일해야 하는 머신 비전, LiDAR, HUD(Head-Up Display) 및 3D 센싱 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

다른 홀로그래픽 제품들과 달리 이 폴리카보네이트 구성은 가시광과 근적외선 모두에서 사용이 가능합니다. 투과광의 0차(zero order) 또는 정반사된 성분은 가시광선의 경우 1% 미만이지만, 700nm 이후에서는 더 높을 수 있습니다.

제품자료

Small Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-261
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Circular 1
B 3
C 5
D 9
E Square 1
F 3
G 5
H 10

Large Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-262
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Rectangular 30 x 16
B 60 x 45
C Square 11
D 30
E Linear 32 x 0
F 65 x 0
G Circular 21
H 43

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요