제품이 장바구니에 추가됨

Small Platform Base

Small Platform Base, #53-009

×
재고 번호 #53-009 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 443,700
수량 1+
KRW 443,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Imaging System Base

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
279.40
Length (inches):
11.0
Width (mm):
330.20
Width (inches):
13.0
Thickness (mm):
12.70
Thickness (inches):
0.5
Construction:
Anodized Aluminum
Weight (lbs):
8.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) ¾"-16 Tapped, (17)¼-20 Tapped

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

Imaging System Bases는 0.75" (19.05mm) 직경의 당사 16 TPI mounting post를 사용해 이미징 시스템을 구축하도록 설계되었습니다. Large Workstation Platform 및 Small Platform Base는 sorbothane feet을 가지고 있어 진동을 최소화합니다. Circular Base는 중량이 더 많이 나가기 때문에 향상된 안정감을 제공합니다.  ¾” Post를 위한 Universal Breadboard Adapter는 metric 및 English optical tables and breadboard에 장착이 가능하도록 slot을 가지고 있습니다. Imaging System Bases는 시스템 장착과 설계 시 다양한 요건에 따라 이용이 가능합니다. 

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Glass Stage for #85-347 #43-727 재고정리 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요