제품이 장바구니에 추가됨

Soft Lens Brush

Retractable Soft Lens Brush #40-504

×
재고 #40-504 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,300
수량 1+
KRW 37,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Type:
B

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
1 Length

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 안전한 광학 부품 클리닝 가능
  • 먼지와 보풀을 빠르게 제거하는 솔루션
  • 용매로 인한 손상이 발생할 수 있는 경우에 적합

해당 제품은 컴프레서 기능을 하는 에어 블로워와 소프트 렌즈/정전기 방지/렌즈 블로워용 브러시로 구성되어 있습니다. 제품으로 광학 부품 표면의 먼지와 보풀을 제거하면 기판이나 코팅이 손상되지 않습니다. 정전기 방지용 브러시는 컴퓨터 화면이나 전자 기기와 같은 민감한 장비에 적합하며 컴프레서 장착형 에어 블로워는 용매가 묻은 광학 부품을 닦아내는 데 사용할 수 있습니다. 렌즈 블로워용 브러시는 이러한 제품 2개를 하나의 패키지로 결합한 것입니다. 모든 구성품은 실험실뿐만 아니라 광학 관련 프로젝트에서 사용할 수 있는 광학 부품 클리닝 제품입니다.

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요