제품이 장바구니에 추가됨

Spanner Wrench for aplanoXX Aplan Objective

AdlOptica 상세 정보 보기
Spanner Wrench (#19-503)

Spanner Wrench (#19-503)

×
재고 번호 #19-497 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1+
KRW 143,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Model Number:
Spanner Wrench K-26-0.4x0.4
Type:
Spanner Wrench

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 구면 수차가 제거된 광학 디자인
  • 높은 개구수(NA)로 소형 스폿 사이즈 생성
  • 최대 4mm의 초점 심도와 함께 800 및 1030nm를 위해 설계
  • AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives 또한 이용 가능

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives는 최대 4mm의 초점 심도로 유리, 사파이어, 실리콘 카바이드, 실리콘, PAAM, 기타 투명 소재에 초점을 맞출 때 구면 수차 및 코마 수차를 보정해줍니다. 이 대물렌즈는 ultrafast solid-state laser 및 fiber laser와 함께 사용하도록 설계되었으며, 800nm(Ti:sapphire)와 1030nm(Yb doped)에 최적화가 되었습니다. 또한 정렬 오류에 민감한 광학 설계 및 C-Mount threading 디자인을 특징으로 하여 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 용이합니다. AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives는 마이크로머시닝 글래스, 3D 나노공정, 도파관 리코딩, 선별적 레이저 식각 작업에 안성맞춤입니다. 해당 대물렌즈의 collar는 초점을 수동으로 조절할 수 있도록 하며 교체식 front window는 소재 가공 중에 이물질이 유입되는 것을 방지합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Window for 515/1030nm foXXus and aplanoXX Objectives #19-493 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Unmounted Window for 800nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-494 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted Window for 1030nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-495 KRW 445,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted Window for 800nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-496 KRW 445,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Spanner Wrench for aplanoXX Aplan Objective #19-497 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요