스패너 렌치(Spanner Wrench)는 이미징 렌즈, 빔 익스팬더, F-Theta 렌즈와 같은 광학 어셈블리를 해체할 때 사용하는 도구로서 최고 4”를 비롯해 팁(tip)이 서로 닿는 최저 지점까지 조절이 가능합니다. 이러한 스패너 렌치에는 널링형 노브(knurled knob)가 있어 신속한 조절이 가능할 뿐만 아니라 socket head cap screw를 이용해 암(arm)을 일정한 너비로 고정할 수 있습니다. 스패너 렌치를 이용하면 민감한 광학 표면에 손상을 가하지 않으면서 멈춤링(retaining ring)을 쉽고 빠르게 제거할 수 있어 매우 다양한 어플리케이션에 사용하기 적합합니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®