제품이 장바구니에 추가됨

Spatial Filter Movement

×
재고 #39-976 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
수량 1+
KRW 891,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Aperture (mm):
9.5
Accuracy (μm):
2.5 in Z-Axis

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Travel (mm):
Pinhole: ±3 in X-Axis and Y-Axis
Objective: 19 in Z-Axis

Threading & Mounting

Mount:
36 TPI 55° Whitworth (DIN Objective)
Mounting Threads:
¼-20
Leadscrew Thread:
50.8 TPI in X-Axis and Y-Axis

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • X-Y축 조절 가능
  • Gimbal Tilt-Table에 사전 장착됨
  • 개방형 디자인

당사에서 취급하는 정밀 개방형 공간 필터(open-style spatial filter)의 메커니즘은 마이크로미터 드라이브를 이용해 스프링이 장착된 듀얼 스테인리스 레일을 따라 움직이는 피사체의 움직임과 볼 베어링을 특징으로 합니다. 핀홀 마운트는 핀홀 & 슬릿 제품 계열의 표준형 ⅜" (9.5mm) 디스크를 수용하며 2개의 미세 썸스크류(thumbscrew)를 이용해 X-Y 축을 조절할 수 있습니다. 전체 어셈블리는 2개의 미세 썸스크류로 X-Y 두 개의 축을 조절해가며 짐벌 틸트 테이블에 장착할 수 있습니다. 짐벌 플랫폼 베이스에는 1개의 ¼-20 탭홀이 있어 포스트나 기타 포지셔닝 장치를 쉽게 장착할 수 있습니다. 어플리케이션 노트 '공간 필터의 이해'를 참고하시면 레이저 용도에 맞는 적절한 부품 선택에 도움이 될 수 있습니다.

참조: Spatial Filter는 5.5mm 대물렌즈와 함께 사용할 수 없습니다. Spatial Filter Movement는 DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), JIS Achromatic 10X 대물렌즈에만 사용이 가능합니다.

기술 정보

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm
Filter

What do spatial filters do and how do I use them?

Spatial Filter

Spatial Filter 이해하기

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

바로 보기

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요