제품이 장바구니에 추가됨

200 x 600mm Sheet of Spectral Black Foil, Low Outgassing Adhesive

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Light Absorbent Foil

Acktar Light Absorbent Foil Acktar Light Absorbent Film Acktar Light Absorbent Foil and Film Coating Options
×
재고 번호 #12-518 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 533,600
수량 1-5
KRW 533,600
수량 6+
KRW 480,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SB-20X060-3
Type:
Low Outgassing Adhesive
Dimensions (cm):
20 x 60
Note:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
200 x 600
Foil Thickness (μm):
125
Adhesive Thickness (μm):
60

Optical Properties

Coating:
Spectral Black™
Coating Thickness (μm):
3 - 7
Wavelength Range (μm):
0.3 - 14

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +150
Abrasion Resistance:
Moderate
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 확산, 램버시안 또는 정반사
  • UV - IR 구간에서 광대역 성능 발휘
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션

Acktar Light Absorbent Foil and Film은 광학 부품 포장, 레이저 장치 및 플랫폼, IR 시스템, 수동식 열 제어 등과 같이 부품의 직접 코팅이 실용적이지 못한 용도에서 빛의 반사를 제거하는 데 사용됩니다. Acktar Light Absorbent Foil and Film은 낮은 반사율, 낮은 가스방출, 우수한 생체 적합성, 넓은 범위의 작동 온도, 클래스 1 클린룸과의 호환성을 특징으로 합니다. Acktar Light Absorbent Foil and Film은 패턴을 사전 재단해 공급하거나 고객이 원하는 패턴으로 사용할 수 있도록 대형 시트로도 공급할 수 있습니다.

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls는 Metal Velvet™(알루미늄 위에 확산 코팅), Spectral Black™(알루미늄 위에 세미반사 코팅), MaxiBlack™(폴리마이드 위에 확산 코팅), Lambertian Black™(스테인리스 스틸 위에 확산 코팅)으로 제공됩니다. Metal Velvet은 뛰어난 광흡수 성능을 제공하는 반면 Spectral Black은 더 나은 내구성을 제공하며, Lambertian Black은 지표각(grazing angle)에서 더 뛰어난 성능을 발휘합니다. Maxiblack은 내구성 및 유연성 뿐만 아니라 비전도성 또한 제공하며 전기적 전도성이 없는 광흡수 물질이 필요한 용도에 사용할 수 있습니다.

참고: Metal Velvet은 내마모성이 낮기 때문에 적절한 장비 없이는 모든 표면과의 접촉을 피해야 합니다.

제품자료

Product Type Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
Key Features Low reflectance of ~1% High absorption at grazing angles Thin polyimide, nonconductive substrate Semi-specular finish Ultra-high absorption at grazing angles
Substrate Material Aluminum Stainless Steel Polyimide (Kapton) Aluminum Aluminum Honeycomb
Substrate Thickness 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
Appearance Diffusive Highly Diffusive Diffusive Specular Diffusive 3D Structure
Typical Spectral Range EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
AOI Range 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45o 0 - 88°
Reflectance @ 0° AOI ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
Abrasion Resistance Light Moderate to High Moderate Moderate Moderate
Cleanliness Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Light Absorbing Sample Kit (Low Outgassing): 2 coated foils, 1 coated film, 2 coated plates, 1 coated glass #13-495 KRW 461,100 수량 2+ KRW 420,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Light Absorbing Sample Kit (Low Outgassing): 2 coated foils, 1 coated film, 2 coated plates #13-494 KRW 420,500 수량 2+ KRW 383,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Metal Velvet Stray Light Control Kit: 9 Sizes #88-240 KRW 266,800 수량 2+ KRW 237,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요