제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

SpectrumGold Filter Cube Set - Nikon

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833 Filter Cube for Nikon Microscopes
×
재고 #86-378-NKN 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,732,800
수량 1-9
KRW 1,732,800
수량 10+
KRW 1,576,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
Compatible Microscope Brand:
Nikon

Product Details

Type:
Fluorescence Filter Kit
Excitation Filter:
Emission Filter:
Dichroic Filter:

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Excitation Wavelength (nm):
524 - 544
Emission Wavelength (nm):
558 - 586
Dichroic Cut-On Wavelength (nm):
552.00

Additional Info

Compatible Fluorophore:
SpectrumGold

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품명

Built-to-Order Product: Each product is assembled from stock components at the time of your order. If all components are in-stock, your product will typically ship within 3 - 5 days. If you have any questions about delivery or inventory status, please contact us.

제품군의 상세 설명

  • 필터 세트의 정밀 정렬 보장
  • 일반 현미경에 손쉽게 부착
  • 다양한 파장 이용 가능
  • 비마운트 TECHSPEC® Fluorescence Filter Kits 또한 이용 가능

TECHSPEC® Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets는 널리 사용되는 올림푸스 또는 니콘 현미경에 손쉽게 결합되도록 설계되었습니다. 각각의 형광 필터 큐브 세트는 형광단(fluorophore)이 최적의 여기방출을 달성할 수 있도록 특수 배치된 TECHSPEC Fluorescence Dichroic Filter 1개와 TECHSPEC Fluorescence Bandpass Filters 2개로 구성됩니다. 게다가 이와 같은 필터는 중합효소연쇄반응(PCR) 진단 기기에도 사용됩니다. 유용성을 높이기 위해 어플리케이션 요건에 따라 필터를 제거 및 교체할 수 있습니다. 이 밖에도 비마운트 타입의 TECHSPEC Fluorescence Filter Kits 또한 이용이 가능합니다.

수주생산(BTO) 제품: 각 제품은 주문을 받는 시점에서 기성 부품을 이용해 조립이 이루어집니다. 조립 시 필요한 모든 부품의 재고가 있을 경우 일반적으로 출하까지 10 - 15일 가량 소요됩니다. 배송 및 재고 관련 문의는 당사로 연락주시기 바랍니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube (C-FL) for Nikon Microscopes #87-304 KRW 632,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.