제품이 장바구니에 추가됨

Spherometer Kit

×
재고 번호 #53-859 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 654,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 654,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 볼록면 및 오목면의 곡률 반경 측정에 사용
  • 사용이 간편함
  • 교정용 표준 포함

해당 제품 세트에는 길이가 2.5 - 1000mm인 광학 부품 표면의 곡률 반경을 측정할 수 있는 6개의 측정 헤드가 포함되어 있습니다. 테스트 가능한 최소 샘플 직경은 볼록면 기준 4mm, 오목면 기준 8mm입니다. 7가지 표준 렌즈는 구 2개(반경 3mm, 5mm)와 플레이트 5개(반경 0(평면) - 10mm인 볼록 플레이트와 반경이 -200 - -10mm인 오목 플레이트)로 구성되어 있습니다. 측정된 곡률 반경은 제품의 측정 헤드 크기와 다이얼 게이지 수치의 함수 값을 의미합니다. 곡률 반경을 빠르게 확인하려면 제품에 포함되어 있는 표를 살펴보면 됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요