제품이 장바구니에 추가됨

Spring Mount Filter Holder, Metric

×
재고 번호 #55-531 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,746
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 121,746 개당
수량 10-25 KRW 109,592 개당
수량 26+ KRW 103,618 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Square or Rectangular
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-531

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
40 x 40
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정사각형과 원형 필터에 적합
  • 빨리 바뀌는 광학에 편리함

이 plate 필터 마운트는 최소 45mm 사이즈와 6mm 두께의 광학과 사용됩니다. 광학은 40mm x 40mm 크기의 clear aperture 틀에 겁니다. 특별히 여러 타겟들을 고정시키는데 편리합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요