제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Square Tip/Tilt Optic Mount

Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710

×
재고 번호 #85-710 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 286,752
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 286,752 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Tip-Tilt
Type of Optics:
Square/Rectangular
Note:
Accepts 25/25.4mm Square Optics (Up to 6mm Thick)

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
25 Dia.
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5
Travel (°):
±8 Tip/Tilt

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 다양한 광학 부품에 사용 가능
  • Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
  • 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
  • Fixed Optical Mounts도 이용 가능

beam steering 용도에 적합한 TECHSPEC Cage System Adjustable Optical Mounts는 TECHSPEC Cage System에 다양한 광학 부품을 결합하는 데 사용됩니다. 25mm 또는 30mm standard cage system plates 내경에 장착하도록 설계되어 있는 이 optical mounts는 고정 나사를 활용해 광학 부품을 고정하여 precision optical alignment에 필요한 안정성과 조절 기능을 제공합니다. #85-695 25.4mm Kinematic Mount는 12.7mm clear aperture를 갖고 있고 #85-699 45° plate beamsplitter mount와 짝을 이뤄 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요