에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
많은 것을 요구하는 이미지 용도 충족을 위해 디자인된 KC (모든 5개의 대물렌즈)는 0.10X-3.20X까지의 primary 배율을 제공합니다. 현미경이나 비디오 카메라의 불편한 부피와 불편 없이 Mitutoyo와 Achrovid™ infinity corrected 대물렌즈 (위 참조)와 RMS 대물렌즈 어댑터 옵션으로 KC를 일반적인 현미경으로 사용할 수 있습니다.
큰 working distance와 높은 배율의 Gauging 렌즈로 디자인되었습니다. 제조에서 Off-line 품질 조절과 on-line 검수에 적합하고 특히 측정과 flaw 검수에 적합합니다. LDL과 LFA 어댑터들은 C-Mount thread로 연결됩니다. LFA 는 큰 포맷 카메라 (F-mount 어댑터 포함, 최대 24 x 36mm 센서)를 커버합니다. 교환할 수 있는 대물렌즈는 메인 바디에 thread 됩니다.
광섬유 illuminator과 ring light guide는 IF4 대물렌즈를 사용했을 때 추천합니다. Coaxial 부착, #56-191은 cozaxial 조명을 포함한 용도에 쓰입니다.
Motorized KC 렌즈는 focus DC 기어 모터에 고무 오링 벨트 드라이브와 bracket을 렌즈에 담고 CE 아날로그 컨트롤 유닛, 모터/컨트럴러 케이블, CE universla power supply (110V와 220V)를 포함하고 있습니다. 컨트롤 유닛은 사용자가 초점을 맞출 수 있게 초점거리와 속도, 방향을 변경할 수 있게 합니다.
Objective | IF1 | IF2 | IF3 | IF3.5 | IF4 |
Primary Magnification | 0.36 - 0.75X | 0.51 - 0.91X | 0.80 - 1.28X | 1.80 - 2.29X | 2.29 - 2.98 |
Field of View (½" Sensor / Horiz.) | 18 - 8mm | 12.5 - 7mm | 8 - 5mm | 3.55 - 2.8mm | 2.8 - 2.15mm |
Working Distance (mm) | 490 - 272 | 343 - 220 | 213 - 156 | 100 - 83 | 73 - 63 |
Note: Main body is required for these objectives.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2X DL Tube for Infinity Lenses | #39-686 | KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
Standard In-Line Attachment (Optimized at 10X +), InfiniTube | #56-191 | KRW 1,667,500 견적 요청 |
|
||
Olympus UIS/Zeiss ICS Objective Adapter (RMS to M27) | #53-786 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26 to M27) | #53-787 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter | #88-956 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
Mounting Bar | #16-143 | KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
T-Mount to Canon EOS Mount Adapter | #16-118 | KRW 50,800 견적 요청 |
|
||
T-Mount to Olympus Mount Adapter | #16-119 | KRW 50,800 견적 요청 |
|
||
T-Mount to Nikon F-Mount Adapter | #16-120 | KRW 50,800 견적 요청 |
|
||
KC Objective IF-1 | #53-781 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
KC Objective IF-2 | #53-782 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
KC Objective IF-3 | #53-783 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
NTX Tube (2X) | #86-892 | KRW 790,300 견적 요청 |
|
||
KC Objective IF-3.5 | #54-413 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
KC Objective IF-4 | #53-784 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
KC Iris Diaphragm | #53-789 | KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
LDL Doubler Tube (2X, Lock, Rotate) | #57-714 | KRW 522,000 견적 요청 |
|
||
LFA-Large Format Adapter Kit: 3X, F-Mount | #57-715 | KRW 920,800 견적 요청 |
|
||
Polarizer Filter Set/Retainer | #59-768 | KRW 398,800 견적 요청 |
|
||
KC VideoMax Auxiliary Lens | #86-891 | KRW 288,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)