제품이 장바구니에 추가됨

IM Foldable Stand

×
재고 번호 #29-117 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,291,000
수량 1+
KRW 2,291,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
043-600505-350

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
190 x 230 x 350

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵틱, 카메라, 조명이 통합되어 있는 디지털 현미경
  • 플러그 앤 플레이 USB 3.1 인터페이스
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
  • Calibration Target 및 Particle Target 보유

해당 제품은 알루미늄 하우징에 고해상도 옵틱, IMX264 5MP 컬러 카메라, 조명이 모두 통합되어 있으면서 크기가 컴팩트하고 사용이 간편한 완전한 현미경 시스템입니다. 대물렌즈가 추가로 필요하지 않은 모듈 제품으로 설정이 쉽고, 휴대가 간편하고, USB 3.1 인터페이스를 갖추고 있어 성능이 저하되지 않는 간편 구성이 가능합니다. 해당 제품은 들어오는 빛을 90°로 반사하며 동축 입사광과 확산 링 라이트 LED 조명이 특징입니다. 또한, 카메라 및 조명 제어, 단순 측정, 문서화 작업을 위한 OptoViewer 2.0 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 품질 관리 및 계측 실험, 제조공정 중 검수, 측정/분석/문서화 작업이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 3m USB 3.0 케이블이 포함되어 있습니다.

옵션 항목인 Calibration Target Micro V1(해상도 타깃과 측정 눈금이 결합된 사분면 4개가 있음)과 Particle Standard Target(다양한 형태와 크기의 피사체 혹은 mm당 n줄 쌍의 빈도로 파악할 수 있는 해상도를 측정 및 분석할 수 있음)을 사용하면 옵틱 보정 및 해상도 테스트를 수행할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Calibration Target Micro V2 #29-113 KRW 1,450,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Particle Standard Target #29-112 KRW 1,616,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IM Foldable Stand #29-117 KRW 2,291,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Straight Bracket #29-116 KRW 96,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 1m #29-110 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 3m #29-111 KRW 84,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Set for IM Stand #78-406 신제품 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요