제품이 장바구니에 추가됨

Standard Attachement Measurement Probe

Nikon 상세 정보 보기
Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System
×
재고 번호 #29-238 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 68,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Measurement Probe
Manufacturer:
Nikon

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유

해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요