제품이 장바구니에 추가됨

Standard, Premier Laser Diode Detector

Premier Laser Diode Detector

×
재고 #58-760 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 204,500
수량 1+
KRW 204,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
AC & DC S/N Ratio for 1mW Input (dB):
>60
AC Output Frequency Response (kHz):
750.00
AC Output Sensitivity @ 650nm (V/mW):
1.00
Connector:
4 pin JST
Current (mA):
<20
Diameter (mm):
15.00
Length (mm):
54.50
Operating Temperature (°C):
-10 to +70
Relative Ambient Light Rejection (dB):
20.00
Type:
Standard
Voltage (V):
5 - 10 DC
Weight (g):
50.00
Construction:
Anodized Aluminum
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Operating Humidity:
90% RH
Storage Temperature (°C):
-40 to +85
Electrical Leads/ Pin Connections:
4 input/output leads

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품명

A power supply, sold separately, is required for operation. We recommend #59-099 5V Universal Power Supply.

제품군의 상세 설명

  • Premier Laser Diode에 맞는 디자인
  • 넓은 수용 각도
  • 미세 금출 및 농도 검출에 적합

Premier Laser Diode와 결합하여 사용되는 이 detector는 160v 정도의 넓은 수용 각도를 가지고 있으며, 실내외 용도로 사용하기에 효과적인 확장 시스템입니다. 안개와 연기와 같은 조건 속에서 미세 검출 및 농도 검출 용도로 사용하기에 적합합니다. 옵션으로 mount는 어떤 각도에서도 효과적인 결합을 위해 threaded holes이 있어 많은 용도로 사용이 됩니다. 또한 mount하기 위해 M12 screw thread가 있는 cover를 재거 할 수 있습니다.

작동 시 power supply가 필요하며 이는 별도 판매입니다. #59-099 5V Universal Power Supply를 권장해 드립니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Premier Laser Diode Detector M5 Threaded Mount #58-761 KRW 161,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Premier Laser Diode Module/Detector M6 Threaded Mount #90-886 KRW 161,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

How do I use your silicon detectors?

Amplifiers(증폭기)

Breakdown Voltage (BDV)

Capacitance(정전 용량)

Dark Current(암전류)

Detectivity(검출능)

Fall Time

Noise Equivalent Power (NEP)

Photodiode

Photosensitivity

Photovoltaic Effect

Quantum Efficiency (QE, 양자효율)

Responsivity

RMS Noise

Shunt Resistance

Silicon Detector

Spectral Response

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

cceptance Angle(수광각)

Basic Principles of Silicon Detectors

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms at Edmund Optics.

바로 보기

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Dynamic Range

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program