제품이 장바구니에 추가됨

Step Adapter to M37.0 x 0.75 Filter Thread

Filter Thread Step Adapter

×
재고 번호 #66-933 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,000
수량 1+
KRW 62,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M37 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • M25.5에서 M26까지의 Filter thread를 사용 가능
  • Prism 면은 AR coated되어 있으며, 옆면은 Ground와 Blackened되어 있음

Right Angle Adapter는 한 개의 prism으로 설계 되었으며, step ring을 써서(별도 판매) M25.5에서 M43까지 범위의 Thread를 가진 lens들을 쉽게 mount하는 M46 mount housing으로 되어 있습니다. 360° 조절 가능하며, 조립된 위치를 유지할 수 있는 locking thumb screw가 포함되어 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요