제품이 장바구니에 추가됨

Style A Rubber Eyeguard (1 piece)

Style A Rubber Eyeguard

×
재고 번호 #60-099 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 57,300
수량 1+
KRW 57,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Eyepiece Diameter (mm):
38 (1.5") - 50 (2")

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 천연 고무 라텍스 함유

유연한 고무 eyeguard는 옆에서 들어와 방해를 하는 빛이나 glare를 줄여주며 사용자에게 보는 것에 대한 최대의 효율과 편안함을 제공합니다. Eyeguard는 렌즈와 눈의 위치 설정을 보증합니다.

Style A는 더 큰 eyepiece를 위해 디자인되고 1.5" (38mm)에서 2" (50mm)까지 늘어남.
Style B는 표준 eyepiece를 위해 디자인되고 1-1/8" (28mm)에서 1-¼" (32mm)까지 늘어남.
Style D는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 쉽게 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 맞으며 long eye의 편의를 위해 뛰어난 품질을 지닙니다.
Style E는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 잘 맞으며 더 짧은 길이로 저가 버전의 Style D입니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요