제품이 장바구니에 추가됨

Style E Rubber Eyeguard for 35mm Eyepiece Dia. (1 piece)

Style E Rubber Eyeguard for 35mm Eyepiece Dia.

×
재고 #53-891 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,000 KRW 16,000
수량 1+
KRW 8,000 KRW 16,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Compatible Eyepiece Diameter (mm):
35

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 천연 고무 라텍스 함유

유연한 고무 eyeguard는 옆에서 들어와 방해를 하는 빛이나 glare를 줄여주며 사용자에게 보는 것에 대한 최대의 효율과 편안함을 제공합니다. Eyeguard는 렌즈와 눈의 위치 설정을 보증합니다.

Style A는 더 큰 eyepiece를 위해 디자인되고 1.5" (38mm)에서 2" (50mm)까지 늘어남.
Style B는 표준 eyepiece를 위해 디자인되고 1-1/8" (28mm)에서 1-¼" (32mm)까지 늘어남.
Style D는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 쉽게 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 맞으며 long eye의 편의를 위해 뛰어난 품질을 지닙니다.
Style E는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 잘 맞으며 더 짧은 길이로 저가 버전의 Style D입니다.

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Eyepiece

Not sure how to choose the right eyepiece for your application? Follow this eyepiece selection guide and compare different eyepiece types at Edmund Optics.

바로 보기

Are the reticles in your Direct Measuring Microscopes removable or interchangeable?

Wide-Field Eyepiece

Huygenian Eyepiece

Kellner Eyepiece

Periplan Eyepiece

DIN (Deutsche Industrie Norm)

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Field Number

Brightfield Illumination

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요