제품이 장바구니에 추가됨

Super High Contrast Linear Polarizing Film, 50mm x 50mm

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×
재고 번호 #26-919 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,766
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 53,766 개당
수량 11+ KRW 49,337 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50 x 50 ±0.1
Thickness (mm):
0.11
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Extinction Ratio:
15,000:1 nominal
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cellulose Triacetate Film
P-Polarization Transmission (%):
>42
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

해당 제품은 400 – 700nm 파장 대역에서 명암비가 15000:1이며, 해당 대역에서의 투과율은 42% 이상입니다. 이 편광 필름은 다양한 크기의 원형 또는 직사각형 모양으로 제공됩니다. 해당 제품은 일반적인 절단 도구를 사용하여 필요한 모양으로 쉽게 잘라서 시스템에 통합할 수 있습니다. 1000 x 620mm 제품의 경우 뒷면에 접착제가 있어 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 콘트라스트 감도가 중요한 이미징, 계측, 현미경 등의 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요