제품이 장바구니에 추가됨

Superscan IV 15mm 1064nm Bundle

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
재고 #21-951 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,578,800
수량 1+
KRW 12,578,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Mirror Aperture (mm):
15
Type:
Dual Axis
Coating:
Dielectric Mirror (1064nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Operating Temperature (°C):
+15 to +35
Dimensions (mm):
170.0 x 125.0 x 117.5
Power Requirement:
+30 or +48V
Current - Peak (A):
Maximum: 5
Current - RMS (A):
2.0
Contents of Kit:
Superscan IV 15mm 1064nm Bundle:
#21-955
#21-962
#21-964
#21-965
#21-966
#21-967
Note: Software, Lens Ring, and Power Supply Sold Separately
Repeatability (μrad):
<2.0
Resolution (μrad):
XY2-100-E 16-Bit: 12 SL2-100 20-Bit: 0.76

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 미러 구경: 10, 14, 15mm
  • 1064nm 고출력 레이저 어플리케이션에 적합한 코팅 처리
  • 안정적인 디지털 기술로 고속 제어
  • Dual Axis 구성

해당 제품은 MINISCAN III 갈바노미터(galvanometer) 버전과 SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전이 있으며, 두 제품 모두 IP64 등급의 방진 하우징을 통해 안정적이고 빠른 제어를 보여줍니다. MINISCAN III 갈바노미터 버전은 크기가 134mm x 98mm로 작고 축이 2개인 제품으로 안정적인 디지털 제어가 가능하고, 소음이 적으며, 안정성이 높습니다. SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전은 수냉식 마스터 블록 설계가 적용되여 안정적인 열 처리가 가능하므로 빔 방향을 자주 변경해야 하거나 높은 점프 주파수 및 입력 레이저 출력이 필요한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 레이저 절제(ablation), 스크라이빙(scribing), 표면 세정, 소재 커팅, 부품 마킹 등 다양한 고속 및 고출력 레이저 제조 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 10mm/14mm/15mm의 미러 구경에 1064nm 파장으로 고반사 레이저 코팅을 입혔으나 355nm 및 532nm 레이저 어플리케이션에 맞는 코팅도 입힐 수 있습니다. 그 외 갈바노미터 튜닝이나 미러 코팅은 당사로 문의 바랍니다.

참고: 원하는 어플리케이션 요건을 충족하려면 고속 광학 스캐닝 장치인 해당 제품을 F-Theta 스캐닝 렌즈와 사용해야 합니다. 여기를 클릭하면 F-Theta 스캐닝 렌즈 제품군을 확인할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head #21-952 KRW 4,190,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head #21-953 KRW 5,125,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head #21-954 KRW 7,293,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head #21-955 KRW 7,917,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
RAYGUIDE GUI Dongle #21-956 KRW 2,950,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 #21-958 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 #21-959 KRW 137,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 #21-960 KRW 137,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Control Board Set #21-962 KRW 2,798,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set #21-964 KRW 652,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Cable 007 5.0 #21-965 KRW 123,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
SL2 Cable 001 5.0 #21-966 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SL2 Cable 003 200 #21-967 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요