제품이 장바구니에 추가됨

SWIR 1450nm Adjustable Ring Light

Effilux SWIR LED Ring Lights

×
재고 번호 #28-625 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,798,600
수량 1+
KRW 5,798,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EFFI-RING-1450-KIT-CW
Number of LEDs:
-
Type of Illumination:
LED Illuminator
Uniformity (%):
>90%
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
58.0
Dimensions (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
Weight (g):
400
Active Area (mm):
100 x 100

Optical Properties

Color:
SWIR
Wavelength (nm):
1,450.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
M12, 5 pins
Input Voltage (V):
24V DC

Threading & Mounting

Mount:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50
Environmental Rating:
IP65

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능

해당 제품은 머신 비전, 분류 및 실리콘 검사 어플리케이션에 적합한 높은 광도와 균일한 조도를 제공합니다. 바 라이트, 링 라이트, 백라이트가 있으며 지원되는 파장은 1050nm, 1200nm, 1300nm, 1450nm, 1550nm, 1650nm입니다. 백라이트는 제품의 설계 파장에서 80%가 넘는 균일성을 보이도록 설계되었습니다. 바 라이트와 링 라이트는 렌즈 위치와 조명 각도를 조절할 수 있는 유연성이 더해졌습니다. 해당 제품은 TECHSEC® C Series Fixed Focal Length SWIR Lens, TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lens, LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Camera를 사용하는 어플리케이션에 적합한 부품입니다.

참고: 바 라이트와 링 라이트에는 반확산형 윈도우 1개와 25° 렌즈 포지셔닝 키트 1개가 포함되어 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M12 Female to Bare Leads, 5 pin, 2m #34-870 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 신제품 KRW 348,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Female to Male, 5 pin, 2m #34-869 KRW 79,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Right Angle Mounting Bracket #34-868 KRW 327,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Vertical Mounting Bracket #34-867 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 KRW 604,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 KRW 414,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 KRW 111,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M6 T-Nut (includes M6 x 14 screw) #34-888 KRW 14,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer Accessory for Adjustable LED Ring Lights #34-866 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program