TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 144,300 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 127,700 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 118,200 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® C, S, and T-Mount Ring Mounts는 나사형 마개를 가지고 있으며 각각 30mm, 16mm, 48mm의 외경 튜브와 배럴을 수용합니다. Ring mount는 광학 벤치 포스트에 쉽게 장착할 수 있는 평평한 장착 표면과 함께 ¼-20 또는 M6 tapped mounting thread를 이용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Ring Mounts는 C, S, T-Mount 튜브 시스템을 모든 벤치탑 시스템에 신속하게 결합할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 블랙 아노다이징 처리된 구조를 가지고 있어 시스템 내에서 반사가 감소합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®