제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

T-Mount Aperture Cap

#66-037: T-Mount Aperture Cap

#66-037: T-Mount Aperture Cap

×
재고 #66-037 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 41,700
수량 1-4
KRW 41,700
수량 5+
KRW 37,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Function:
Tube Cap

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
5.0
Thickness (mm):
4.00
Extension Length (mm):
54.5

Threading & Mounting

Thread Type:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 cube 및 plate 광학 부품을 C, S, T-Mount 시스템에 결합시켜줍니다. 이 마운트는 C, S, T-Mount 구성 요소의 연결 지점 역할을 할 수 있는 4개의 C, S, T-Mount threaded aperture를 특징으로 합니다. M6 또는 ¼ -20 tapped hole이 포스트 장착을 위해 베이스 위에 제공되어 브레드보드와 벤치탑 시스템과의 호환이 가능합니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts는 빔스플리터, 필터, 미러를 시스템 내부에 배치하는 데 이상적인 90°의 마운팅 인터페이스를 제공합니다. C, S, and T-Mount Aperture Cap은 사용하지 않는 개구부의 빛을 차단하고 먼지와 이물질로부터 광학 부품을 보호해야 하는 용도로 사용할 수 있습니다.

참고: #11-139#11-142에는 각각 S-Mount Aperture Cap (#11-1377) 1개가 포함됨

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Female Aperture Cap #55-245 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male Aperture Cap #58-199 KRW 23,200 수량 10+ KRW 20,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Aperture Cap #11-137 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount Aperture Cap #66-037 KRW 41,700 수량 5+ KRW 37,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요