TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 225,570 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 203,013 개당 |
| 수량 10+ | KRW 187,254 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
각 마운트는 팁/틸트 제어를 위해 two screw 또는 three screw 버전으로 제공되며 고정밀 조절 나사를 장착하고 있습니다. Three screw 버전은 광축을 따라 추가 평행 이동을 허용합니다.
Kinematic C-Mount positioner는 C-Mount 부품을 고정할 수 있는 1"-32 TPI female threading을 가지고 있습니다. Kinematic T-Mount positioner는 T-Mount 부품을 고정할 수 있는 M42 x 0.75 threading을 가지고 있습니다. Kinematic S-Mount positioner는 S-Mount 부품을 고정할 수 있는 M12 x 0.5 threading을 가지고 있습니다. 세 종류의 마운트 다 미세 조절용 100+ TPI 나사를 가지고 있어 ±5°의 팁/틸트 조절이 가능합니다.
마운트를 제조할 때 사용되는 소재는 제품의 품질과 사용 반복성을 보장합니다. 스테인리스 스틸 인서트는 조절 나사와 접촉되는 모든 표면에 사용되며 특수 고안된 축임 윤활유(dampening grease)는 부드러운 움직임을 제공합니다. 조절 노브는 Allen Key의 엑세스 또는 전동식 조절(2mm key 사이즈)을 위해 제거가 가능합니다. 본품에 포함된 hardware kit는 조절을 위한 post-mounting screw와 Allen wrench로 구성됩니다.
이 마운트는 당사의 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Posts에 연결되도록 설계된 제품입니다. C-Mount 및 T-Mount 유형의 경우에는 포스트에서 male-thread adapter를 제거하면 M4 또는 8-32 tapped hole을 이용해 마운트의 post-mounting screw를 수용할 수 있습니다. S-Mount 유형의 경우에는 M4 hole을 이용해 마운팅할 수 있습니다.
TECHSPEC® Optical Mount Accessories를 이용하면 TECHSPEC® Kinematic C-Thread, T-Thread, and S-Thread Optical Mounts를 다양한 어플리케이션 셋업에 손쉽게 결합할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®