TECHSPEC® C and T-Mount Eyepiece Mounts는 현미경이나 망원경의 접안렌즈를 C 및 T-Mount 시스템에 결합시킬 때 사용됩니다. 접안렌즈는 잠금 나사를 통해 제자리에 고정되는 마운트의 내경 안쪽에 위치합니다. 마운트 #03-628 및 #52-302는 모든 DIN 표준 (23mm Dia.) 현미경 접안렌즈를 장착하도록 설계된 반면, 마운트 #52-303은 모든 미표준 (1.25in/31.7mm Dia.) 망원경 접안렌즈를 장착하도록 설계되었습니다. 블랙 아노다이징으로 마감 처리되어 어댑터의 내구성은 향상되고 시스템 내에서 미광 및 반사는 줄어듭니다. TECHSPEC C and T-Mount Eyepiece Mounts는 유용한 다목적 현미경 및 망원경의 접안렌즈를 디지털 카메라 시스템에 결합시킬 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 마운트 #52-302 및 #52-303은 male과 female T-Mount thread를 둘 다 가지고 있으며 마운트 #03-628은 male C-Mount thread만 가지고 있습니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®