제품이 장바구니에 추가됨

Tie-Down Table Clamp

×
재고 번호 #53-356 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 41,406
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 41,406 개당
수량 10+ KRW 37,080 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1인치 범위의 Slot 조절

보편적인 부품으로 어떤 English 광학 breadboard, plate나 테이블 등의 마운팅부품과 base plate를 고정 시키는데 사용되는 액세서리입니다. ¼-20 소켓 head cap 나사로 breadboard와 높이를 slot과 맞춥니다. 반대쪽에 있는 나일론 나사로는 0.6"(15mm) 두께의 베이스를 조일 수 있습니다. Anodized 알루미늄.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요