제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment

Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671

Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671 Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671
×
재고 번호 #85-671 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 63,400
수량 1+
KRW 63,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Angle Adjustment

Physical & Mechanical Properties

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore Slot (mm):
38.0
Thickness (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다양한 Angular Positioning 옵션
  • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
  • Anodized Aluminum 구조

TECHSPEC Cage System Angle Adjustment Plates는 angle brackets을 사용해 standard mounting plates에 장착되며 다양한 angular positioning 옵션을 제공합니다. fixed angle mounting plates에는 M3 C’Bore holes이 30° 간격으로 있어 30°, 60° 또는 90° 각도로 optical path를 굴절시킬 수 있습니다. Swivel adapter plates는 쌍을 이루어 사용하도록 설계되어 있고 연속적인 각도 조절이 가능합니다. 25mm plates용 #85-692 또는 #85-701 post adapter는 두 개의 swivel adapter plates 사이의 joint 역할을 합니다. standard cage system plates 두 개 사이에 tilt plate를 연결하면 광학 부품이나 마운트를 optical axis를 기준으로 구부릴 수 있습니다.

짧은 동영상 시연

올바른 제품의 사용으로 최상의 어플리케이션 성과를 이루십시오. TECHSPEC Cage System components: Swivel Joint Assembly 설치 방법에 관한 짧은 동영상 시연을 참조하시기 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요