제품이 장바구니에 추가됨

Tilt Stage Metric in Two Axes

×
재고 번호 #55-459 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 533,231
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 533,231 개당
수량 10+ KRW 470,607 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Tip-Tilt
Stage Size (mm):
60 x 60
Travel (°):
±2.5
Center Hole:
M16 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.25
Load Capacity (kg):
3
Weight (kg):
0.22

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Fine Screw (100 Pitch)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M16 x 1, (2) M6 x 1, (4) M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 한축으로나 두축으로 Tilt 조정 (±2.5°)
  • 쉬운 마운팅을 위한 다수의 탭과 C’bored 구멍
  • Black Anodized 알루미늄

광학과 마운팅 포스트 두 가지 기울기에 적합합니다. Platform의 위 plate는 4개의 M4 탭 구멍이 각 구석에 (50mm 간격) 있으며 중앙에 하나의 M16이 Metric 포스트 홀더를 마운팅하기 위해 있습니다. Platform의 아래 plate는 Metric Breadboard와 베이스 plate에 장착 할 수 있게 2개의 M4 SHCS와 하나의 M6 SHCS (중앙)있으며 스테인레스 스틸 Metric 포스트를 마운팅 할 수 있게 M6 탭이 나 있습니다. 플렛폼은 또한 수직으로 마운팅 할 수 있게 M6 탭이 나 있습니다. 스테이지는 2개의 M4 스테인레스 스틸 SHCS가 포함되어 있습니다.

#54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, 와 #56-336에 수용함.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요