제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English

Top Adapter Plate

Top Adapter Plate Linear translation stage with both top and bottom adapter plates
×
재고 번호 #66-492 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 102,200
수량 1-2
KRW 102,200
수량 3+
KRW 89,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Function:
Top Adapter
Compatible Stage Size (mm):
30/40

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):
40 x 40 x 6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
  • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
  • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
  • Black Anodized 알루미늄 구조

에드몬드 옵틱스는 완벽한 Adapter plate와 Z-axis bracket을 제공하며 TECHSPEC® Stage를 multi-axis positioning 시스템과 결합시킵니다. Single-axis stage를 별도로 구매하고, Z-axis bracket를 이용해서 X-Y-Z 축과 결합할 수 있습니다. 이 때 다른 drive 옵션, travel 옵션, standard 또는 thru-hole mounting stage 옵션을 이용하게 됩니다. 모든 Z-axis bracket 제품은 두 개의 ball bearing stage를 같이 연결하는 socket head cap screws (S.H.C.S.)를 가지고 있습니다. Bottom adapter plate로 쉽고 편리하게 stadarnd breadboard에 30mm와 40mm stage를 마운트할 수 있습니다. 70mm and 125mm stage는 바로 board에 마운트됩니다. 모든 adapter plate 제품은 견고한 black anodized 알루미늄 구조로 되어있습니다. 모든 표준형 bracket은 thru-hole clearance를 지니고 있습니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요