에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
비디오나 광학 검수 시스템과 카메라의 평가에 적합. 편리한 포맷 (50.8 x 50.8 x 1.5mm)은 직접 보거나 35mm 슬라이드 프로젝터로 보는 것이 가능합니다. 패턴은 표준이며 두 개의 눈금: EIA Equal Steps Transmission (Linear)와 EIA Equal Steps Density (Logarithmic)로 구성 되었습니다. 각 눈금은 3%에서 60% T (EIA 20:1)로 9가지 단계로 되었습니다. 모든 단계는 ultra-precision halftone 패턴으로 정밀하게 되어 있습니다. Pitch는 0.001”. 단계들은 옆에 나란히 0.200” x 0.100”크기로 있으며 사이에 공간이나 틀이 없습니다. 투과와 농도는 아래의 tolerance와 같이 나와 있습니다. 눈금은 유리에 크롬으로 영구적으로 코팅되어 험한 환경에서도 견뎌냅니다. 배경은 검정색으로 OD 3.0 (T =0.1%)입니다.
Step/Field | Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1 |
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1 |
||||||
Density |
% Transmission |
Density |
% Transmission |
|||||
Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | |
1 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 |
2 | 0.995 | 0.117 | 10.125 | 2.7 | 1.360 | 0.185 | 4.363 | 1.8 |
3 | 0.763 | 0.088 | 17.250 | 3.5 | 1.198 | 0.150 | 6.344 | 2.2 |
4 | 0.613 | 0.073 | 24.375 | 4.1 | 1.035 | 0.123 | 9.266 | 2.6 |
5 | 0.502 | 0.064 | 31.500 | 4.6 | 0.872 | 0.100 | 13.416 | 3.1 |
6 | 0.413 | 0.058 | 38.625 | 5.1 | 0.710 | 0.080 | 19.510 | 3.7 |
7 | 0.340 | 0.053 | 45.750 | 5.6 | 0.547 | 0.068 | 28.372 | 4.4 |
8 | 0.277 | 0.049 | 52.875 | 6.0 | 0.384 | 0.056 | 41.259 | 5.3 |
9 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)