해당 제품은 PureUV 기술을 적용해 빛번짐을 제거하고 콘트라스트를 향상함과 동시에 형광 방출을 크게 개선했습니다. 교체형 윈도우 대신 UV 처리된 윈도우가 내장되어 있습니다. 또한, 365nm 바 라이트 제품으로 여러 개의 고정 LED를 함께 사용하면 강력한 UV 조명이 됩니다. 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 컨트롤러가 포함되어 있어 연속 모드보다 300% 강력한 스트로브 모드가 가능합니다. UV 형광 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 24V 전원 공급 장치와 M12 암수 케이블이 필요합니다.
3D-Printable Mount Files
Bar or Line Light Configuration Download Now
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®