에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 MINISCAN III 갈바노미터(galvanometer) 버전과 SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전이 있으며, 두 제품 모두 IP64 등급의 방진 하우징을 통해 안정적이고 빠른 제어를 보여줍니다. MINISCAN III 갈바노미터 버전은 크기가 134mm x 98mm로 작고 축이 2개인 제품으로 안정적인 디지털 제어가 가능하고, 소음이 적으며, 안정성이 높습니다. SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전은 수냉식 마스터 블록 설계가 적용되여 안정적인 열 처리가 가능하므로 빔 방향을 자주 변경해야 하거나 높은 점프 주파수 및 입력 레이저 출력이 필요한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 레이저 절제(ablation), 스크라이빙(scribing), 표면 세정, 소재 커팅, 부품 마킹 등 다양한 고속 및 고출력 레이저 제조 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 10mm/14mm/15mm의 미러 구경에 1064nm 파장으로 고반사 레이저 코팅을 입혔으나 355nm 및 532nm 레이저 어플리케이션에 맞는 코팅도 입힐 수 있습니다. 그 외 갈바노미터 튜닝이나 미러 코팅은 당사로 문의 바랍니다.
참고: 원하는 어플리케이션 요건을 충족하려면 고속 광학 스캐닝 장치인 해당 제품을 F-Theta 스캐닝 렌즈와 사용해야 합니다. 여기를 클릭하면 F-Theta 스캐닝 렌즈 제품군을 확인할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head | #21-952 | KRW 5,872,500 견적 요청 |
|
||
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head | #21-953 | KRW 6,815,000 견적 요청 |
|
||
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head | #21-954 | KRW 10,150,000 견적 요청 |
|
||
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head | #21-955 | KRW 10,585,000 견적 요청 |
|
||
RAYGUIDE GUI Dongle | #21-956 | KRW 3,987,500 견적 요청 |
|
||
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 | #21-958 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 | #21-959 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 | #21-960 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
Control Board Set | #21-962 | KRW 4,060,000 견적 요청 |
|
||
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set | #21-964 | KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
Power Cable 007 5.0 | #21-965 | KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
SL2 Cable 001 5.0 | #21-966 | KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
SL2 Cable 003 200 | #21-967 | KRW 152,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)