제품이 장바구니에 추가됨

Tube Lens

×
재고 번호 #18-505 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,000
수량 1-4
KRW 754,000
수량 5+
KRW 716,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
One required between camera tube and tube lens spacer/filter cube

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
16.15
Maximum Diameter (mm):
36

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
120.00
Magnification:
1X

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M29 x 0.75 & Ø30mm Dovetail

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 업계의 표준 시스템보다 최대 43% 더 작음
  • 최대 1.1" 센서에 최적화된 성능
  • 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합
  • 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상 수상, 관련 보도자료

해당 제품은 무한 공액 현미경 대물렌즈로 400 - 700nm 파장 대역에서 탁월한 이미지 평탄도 및 색상 보정 기능을 제공합니다. 또한, 1.1” 센서와 호환되며 처리량이 높은 이미징 어플리케이션에 필요한 넓은 시야와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 생명 과학 및 머신 비전 분야에 적합합니다.

비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다(관련 보도자료).

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Camera Tube #18-504 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tube Lens #18-505 KRW 754,000 수량 5+ KRW 716,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tube Lens Spacer Assembly #18-506 KRW 145,000 수량 5+ KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M29 to Ø30mm Dovetail Adapter Assembly #18-507 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube Assembly #18-508 KRW 533,600 수량 5+ KRW 507,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.312" Fiber Adapter Assembly #18-509 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M29 Tube Mount Assembly #18-510 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Thread to Dovetail Adapter #18-511 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-218 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-219 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-220 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-901 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-902 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-903 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Tube Lens Assembly #28-781 신제품 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X Focusing Lens #28-779 신제품 KRW 572,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X Focusing Lens #28-780 신제품 KRW 572,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요