제품이 장바구니에 추가됨

Hoya U360 (UV) 50.8mm Square, Colored Glass Bandpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #46-442 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,200
수량 1-10
KRW 255,200
수량 11+
KRW 224,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Length (mm):
50.80
Thickness (mm):
2.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Width (mm):
50.80
Parallelism (arcmin):
≤2
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
360.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
45.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV

Material Properties

Density (g/cm3):
2.74

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV, VIS, IR 스펙트럼 범위
  • 원형 및 정사각형 크기로 제공

광학 밴드패스 필터는 스펙트럼의 일부만을 투과할 수 있도록 두 개의 차단 대역으로 둘러싸인 투과 대역을 가지고 있습니다. 이러한 필터는 UV, VIS 또는 IR에서 광대역 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 검은색에 가까운 이 필터는 가시광선을 흡수함에 따라 UV 및 IR 감지 용도에 사용하기 가장 적합합니다. UV 필터는 대개 254nm 및 365nm 수은 라인을 선별적으로 투과하는 데 사용됩니다. IR 필터는 대개 야간 투시 및 IR 감지 시스템에 사용됩니다.

Bandpass Filter Kits: 8가지 필터로 구성된 세트로 제공. U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, RT-830 글래스 타입 포함.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, U-360은 Pre-Loaded filter wheel에 장착 가능.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter, Complete #88-315 KRW 1,102,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter #55-744 KRW 482,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요