해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. XCP 제품의 크기는 29mm x 29mm x 17mm로 굉장히 작으며, 가격이 중요하고 1대의 카메라를 사용하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 제조, 산업 및 자동화 어플리케이션에 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
GPIO Cable, 8-Pin Hirose HR25 Connector to Open End, 5m | #86-758 | KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB 3/GigE/PoE Camera - Rev 2 | #35-088 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m | #86-770 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m | #88-058 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card | #89-539 | KRW 116,000 견적 요청 |
|
||
4mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-300 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-301 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-307 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-303 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-304 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-305 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)