제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 12.5mm Dia, Double-Side AR Coated

Ultra-Thin Polarizer, Circle

Ultra-Thin Polarizer, Circle

×
재고 번호 #26-654 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,094,800
수량 1+
KRW 1,094,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0/-0.2
Thickness (mm):
0.09 ± 0.025

Optical Properties

Coating:
Double-Side AR
Extinction Ratio:
>10,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>96
Coating Specification:
Not available
Wavelength Range (nm):
1500 - 1600
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
Acceptance Angle (°):
± 20°
Transmitted Wavefront Error, RMS:
<3 λ

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +400

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
  • 10000:1 이상의 소광비
  • 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
  • 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공

해당 제품은 90µm 두께의 경량 폴라라이저로 기존의 폴라라이저를 대체할 수 있는 제품이며 투과율이 높고 소광비가 10000:1이 넘습니다. 장타원형(prolate) 은 나노 입자가 도핑된 규산나트륨 글래스 기판으로 구성되어 있으며 최대 +400°C의 고온 안정도, 화학적 내성, 자외선(UV) 및 표백에 강한 성질을 갖추고 있습니다. 또한, 비코팅, 단면 무반사(AR) 코팅, 양면 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 1260 - 1600nm의 파장 대역을 커버합니다. 해당 제품에 적용된 설계는 통신, 의료 및 항공우주 어플리케이션뿐만 아니라 광 아이솔레이터, 편광 간섭계, 신호 대 잡음비(s/n) 개선용으로 사용하기에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요