제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Unmounted Protected Gold Hollow Retroreflector

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
재고 번호 #17-547 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 565,500
수량 1-4
KRW 565,500
수량 5+
KRW 536,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Length of Legs (mm):
12.50 and 17.70
Accuracy (°):
90 ±10 arcsec

Optical Properties

Coating:
Protected Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
700 - 10000

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
  • 중공 설계로 분산 최소화
  • 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용

해당 제품은 2개의 코팅 프리즘을 접합한 구조로 hollow 루프를 형성합니다. 제품에 적용된 hollow 설계 덕분에 분산이나 흡수로 인한 손실 없이 넓은 스펙트럼에서 제품을 사용할 수 있습니다. 루프 공차가 90°±10arcsec이므로 입사광이 매우 정확하게 원위치로 반사됩니다. 해당 제품은 크기가 17.7mm x 17.7mm이며 #17-242#18-537을 함께 사용하여 장착할 수 있습니다. 또한, 간섭측정, 광 지연 라인 등의 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요