제품이 장바구니에 추가됨

USAF Resolution Target Pocket Size

×
재고 번호 #38-710 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,400
수량 1-4
KRW 13,400
수량 5+
KRW 11,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
3.5
Width (inches):
2.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Vinyl Laminate
Resolution:
Minimum: Group 0 Element 1
Maximum: Group 3 Element 6

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Pocket Sized USAF Test Pattern

휴대 간편한 소형 테스트 코팅된 패턴 타깃입니다. 크기는 90mm L x 50mm W 정도이며 USAF pattern Group 0, Element 1 to Group 3, Element 6; Ronchi Ruling Pattern 1 line/mm의 패턴이 포함되어 있습니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program