제품이 장바구니에 추가됨

USB 2.0 Data Acquisition Device: 8 Analog In, 8 Digital I/O

#63-370

×
재고 번호 #63-370 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 797,500
가격(부가세 별도)
수량 1+ KRW 797,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Software:
InstaCal™, Universal Library™ & Universal Library™ for LabVIEW™
Number of Channels:
Analog Inputs: 8
Digital I/O: 8
Counter:
32 Bit Resolution

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
79 x 82 x 25

Optical Properties

Resolution:
16 Bit

Electrical

Device Interface:
USB 2.0 (Full Speed), USB 1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +70

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Robust software 포함
  • Plug와 Play 작동
  • LabVIEW™와 호환

USB DAQ는 USB 2.0 로 윈도우 시스템과 호환되는 제품입니다. USB 1.1이나 2.0과 호환 가능한 port를 가지고 있으며 4개의 아날로그 채널, 8개의 디지털 채널과 32-bit event counter를 제공합니다. 모든 I/O 연결은 제품의 옆쪽에 있는 screw terminal로 만들어 졌습니다. Measurement Studio- MCC 에디션, DASYLab과 LabVIEW™를 지원합니다. USB DAQ는 컴퓨터로부터의 +5V USB 전원으로 작동합니다. 외부 전원 불필요. USB 케이블 포함.

각 제품은 아래 소프트웨어 패키지를 포함:

InstaCal: 한 패키지 안에 Installation, Calibration, Test이 들어 있는 소프트웨어로 측정 장치들을 PC에 연결시킬때 필요 합니다. Installation은 새로운 하드웨어를 인식하고 컴퓨터와 board에 맞게 설정합니다. Calibration 소프트웨어는 이 중요 한 스텝을 자동화했으며 측정을 정확하게 만듭니다. Test는 board의 기능이 제대로 작동하는지를 테스트하며 빠른 진행을 도 와줍니다.

Universal Library: Windows Visual Studio 프로그래밍 언어와 다른 언어를 위한 프로그래밍 library입니다. 완전한 function library로 configuration과 측정 board의 작동을 쉽게 만들었습니다.

Universal Library for LabVIEW™: LabVIEW™를 위한 Library와 VIs의 예입니다. 그래픽 기능의 모든 library는 모든 universal library의 power와 InstaCal 소프트웨어를 포함합니다.

추가적인소프트웨어패키지

DASYLab® Lite는 GUI 용도로 빠르게 개별 DAQ 용도를 프로그래밍 없이 가능하게 합니다. 시간이 없거나 프로그래밍 기술이 없는데 DAQ 프로그램을 쓰셔야 한다면 DASYLab이 필요하십니다. Worksheet, modules과 wire 기능을 사용하셔서 클릭 몇번으로 완벽한 기능을 다 사용 하실 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요