제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Lasercam™ USB Laser Beam Profiler 1282868 | 1/2" Format

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #33-156 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,735,300
수량 1+
KRW 6,735,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
68.1 x 79.3 x 40.9 (with LDFP)
Weight (g):
110 (without cable)
Dimensional Accuracy:
±1% (typical), ±5% max (over entire spectral and dimensional range)

Optical Properties

Beam Diameter, 1/e2 (mm):
Recommended: 0.15mm min, 4.0mm max
Spectral Range:
300 - 1100nm (400 - 1100nm with LDFP)
CW Saturation:
13 mW/cm2 (at 632.8nm with LDFP)
Pulsed Saturation:
0.4 mJ/cm2 (at 1.06μm with LDFP)
Peak Intensity:
Recommended: 75-95% of camera saturation
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
32 mJ/cm2 @ 1.06μm without Low Distortion Faceplate

Sensor

Sensing Area, H x V (mm):
5.9 x 4.8
Gamma:
1.00
Camera Sensor Format:
1/2"
Frame Rate:
27Hz (Live Mode), 10Hz (with calculations)
Exposure Time:
Fixed at 10ms

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio (dB):
>60
Gain (dB):
Gain is factory set for optimum linear dynamic range, not user adjustable
Peak Noise (nW/cm2):
24 (at 632.8nm)
Pulse Trigger:
TTL, rising or falling edge

Hardware & Interface Connectivity

Operating System:
Windows®

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 12 및 14-bit Digital USB 2.0 Interface 옵션
  • 높은 민감도와 다양한 범위
  • Intuitive BeamView™ 스프트웨어 포함

Coherent® Lasercam™ Beam Profiler는 훌륭한 신호 대 잡음비를 갖었으며 정확한 pulse, CW 빔의 넓이, 일정한 측정을 위해 선형 반응 특징을 보입니다. 새로운 BeamView™ 4.4 인터페이스 소프트웨어는 TCP/IP와 NI LabVIEW™ library suite를 특징으로 하며 어떠한 용도로도 효과적이고 부드러운 beam profiling 통합이 가능합니다. 빔 이미지로 가능한 분석 기능의 예: 빔 중심 위치, 빔 피크 농도 위치, pointing 안정성, 빔의 power/energy 비례 값, 빔의 피크 power/energy 농도, 빔 divergence, ellipticity, 빔 농도의 균일성, Gaussian fit, 두 번째 움직임 기반의 빔 지름/폭, 선택 가능한 peak/total 에너지 백분율.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program