제품이 장바구니에 추가됨

USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug

Zaber™ 상세 정보 보기

USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug

×
재고 번호 #15-295 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 67,259
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 67,259 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cables & Power Supplies
Note:
Connect the stage to the USB port

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능

Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 stepper motor와 controller가 포함되어 있는 컴퓨터 제어 방식의 독립형 선형 스테이지입니다. Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 컴퓨터의 RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 내장되어 있는 소프트웨어를 사용하여 이동 거리나 위치를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 아울러, 수동 제어 potentiometer를 이용하면 부드러운 수동식 이동이 가능합니다. Encoder 버전은 stepper motor에 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder가 내장되어 있으며, 모든 이동 거리 옵션이 제공됩니다. 

참고: 표준 metric 또는 English breadboard에 장착하려면 별도 판매하는 bottom adapter plate가 필요합니다. 24-48 VDC universal power supply, 데이지 체인용 data cable, computer interface cable(USB 또는 RS-232)은 부속품으로서 별도로 판매됩니다. 70mm TECHSPEC® Stage를 장착하려면, Top Adapter Plate #68-644를 사용해야 합니다. 

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요