제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1168337 | UV/VIS, 325-1065nm (USB)

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #68-625 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,900,415
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,900,415 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
USB UV/VIS
Coherent Part Number: 1168337
Type:
Meterless
Calibration Uncertainty (%):
±1
Cooling Method:
Air

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
10.0

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
325 - 1065

Sensor

Type of Sensor:
Silicon

Electrical

Maximum Incident Beam Power (mW):
100
Minimum Incident Beam Power (nW):
5000
Noise Equivalent Power NEP (nW):
100
Power Range:
10µW - 100mW

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors는 나노와트에서부터 낮은 밀리와트의 CW 레이저 측정 용도로 설계된 반도체 센서입니다. 이 반도체 센서는 UV부터 IR까지 감지할 수 있으며 분리 가능한 light shield를 특징으로 합니다. 또한 attenuator를 사용하면 최대 5W까지 파워를 증폭할 수 있습니다.

참고: OP-2 sensor는 LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), FieldMate (#59-978) meters와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요