제품이 장바구니에 추가됨

Type-A to Micro-B, USB 3.0 Double Locking Cable, 20m

USB3 Cable Type A to Micro B w-Thumbscrews

USB3 Cable Type A to Micro B w-Thumbscrews

×
재고 번호 #26-024 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 812,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 812,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
USB 3.0 Cable

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
20

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 2.0, 3.0, 3.1 옵션 제공
  • USB Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C 커넥터 옵션 제공
  • 케이블 길이: 2 - 20m

해당 제품은 USB 2.0, 3.0, 3.1과 호환되며 커넥터 연결 구성으로 Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C를 보유하고 있습니다. 이 케이블은 2 - 20m 범위의 다양한 케이블 길이로 제공됩니다. 대부분의 케이블은 안전한 연결을 위해 케이블의 한쪽 또는 양쪽 끝에 손잡이 나사 잠금 기능을 제공합니다. 머신 비전 카메라용 USB 케이블은 매우 다양하며 자동화 산업 및 의료용 이미징과 같은 광범위한 산업 및 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다. RS232 통신이 필요한 어플리케이션의 경우 USB-직렬 컨버터도 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요